Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02005-108 |
02005-1081 |
02005-110 |
02005-1101 |
02005-112 |
02005-1121 |
02005-116 |
02005-1161 |
02005-120 |
02005-1201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Materiale dei componenti | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | B=lunghezza filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | L (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | Temperato e trattato con fosfato di manganese | Fosfatazione al manganese | Acciaio | 25 | 8.5 | 14.5 | M8 | 5.8 | 14.5 | 11.6 | 36.6 | 13 | 8 | ||
40.96 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | Temperato ed elettrolucidato | Elettrolucidato | Acciaio inox | 25 | 8.5 | 14.5 | M8 | 5.8 | 14.5 | 11.6 | 36.6 | 13 | 8 | ||
45.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | Temperato e trattato con fosfato di manganese | Fosfatazione al manganese | Acciaio | 30 | 12 | 19 | M10 | 8.6 | 19 | 15.7 | 45.7 | 17 | 8 | ||
55.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | Temperato ed elettrolucidato | Elettrolucidato | Acciaio inox | 30 | 12 | 19 | M10 | 8.6 | 19 | 15.7 | 45.7 | 17 | 8 | ||
45.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | Temperato e trattato con fosfato di manganese | Fosfatazione al manganese | Acciaio | 35 | 12 | 19 | M12 | 8.6 | 19 | 15.7 | 50.7 | 17 | 15 | ||
55.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | Temperato ed elettrolucidato | Elettrolucidato | Acciaio inox | 35 | 12 | 19 | M12 | 8.6 | 19 | 15.7 | 50.7 | 17 | 15 | ||
63.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | Temperato e trattato con fosfato di manganese | Fosfatazione al manganese | Acciaio | 40 | 16 | 27 | M16 | 10.5 | 27 | 20.7 | 60.7 | 24 | 25 | ||
75.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | Temperato ed elettrolucidato | Elettrolucidato | Acciaio inox | 40 | 16 | 27 | M16 | 10.5 | 27 | 20.7 | 60.7 | 24 | 25 | ||
109.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | Temperato e trattato con fosfato di manganese | Fosfatazione al manganese | Acciaio | 50 | 25 | 33 | M20 | 20 | 33 | 27.3 | 77.3 | 30 | 90 | ||
131.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | Temperato ed elettrolucidato | Elettrolucidato | Acciaio inox | 50 | 25 | 33 | M20 | 20 | 33 | 27.3 | 77.3 | 30 | 90 |
Loading...
Forma | C |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Materiale dei componenti
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio)
B=lunghezza filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
L(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali