Dispositivi di fissaggio cavi in acciaio inox o plastica con DESIGN igienico, tubo (80800)

Dispositivi di fissaggio cavi in acciaio inox o plastica con DESIGN igienico, tubo (80800)
· Grado di protezione IP 68

· Resistente alla corrosione

· Sistema di avvitamento certificato EHEDG

· Elevata resistenza alle vibrazioni

· Scarico della trazione ottimale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80800-1250
80800-1750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro interno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
S=spessore massimo della parete
(mm)

1,004.65 €

1 4 giorni 11.8162.1

1,073.97 €

1 4 giorni 15.621.63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Colore principale Blu Versione 1 Design igienico
L(mm) 50 M

Supporto tecnico