Dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox (05592)

Dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox (05592)
· Elevate forze di serraggio fino a 400 N

· Ideale per spazi ristretti

· Segnale di scatto alla chiusura

· Viti di fissaggio incluse

· Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 6 a 20 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05592-10-8161

Codice componente
05592-10-8161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.60 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inossidabile Corpo con finitura superficiale Lucido Materiale dei componenti Acciaio inossidabile
Componente di finitura superficiale Lucido Versione 2 Perni in acciaio D=diametro(mm) 8
D1(mm) 18 D2(mm) 34 D3(mm) 40
D4(mm) 28 D5(mm) 18 D6(mm) 35
D7(mm) 6.5 D8(mm) 3.4 H=altezza(mm) 31.5
H1(mm) 16 H2(mm) 5.5 L=lunghezza(mm) 16.3
M M03X0.5 T=profondità della filettatura(mm) 6 T1(mm) 6-20
T2(mm) 2.5 Termoresistenza ≤200 °C Forza di serraggio(N) 400
Forza di estrazione F(kN) 1.6 Forza di taglio(kN) 4.8

Si trova sulla pagina di Dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox (05592), il codice articolo è il seguente: 05592-10-8161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05592-10-8161.

Supporto tecnico