Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05592-10-816
Materiale principale | Acciaio inossidabile | Corpo con finitura superficiale | Lucido | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Nero | Versione 2 | Perni in acciaio | D=diametro(mm) | 8 |
D1(mm) | 18 | D2(mm) | 34 | D3(mm) | 40 |
D4(mm) | 28 | D5(mm) | 18 | D6(mm) | 35 |
D7(mm) | 6.5 | D8(mm) | 3.4 | H=altezza(mm) | 31.5 |
H1(mm) | 16 | H2(mm) | 5.5 | L=lunghezza(mm) | 16.3 |
M | M03X0.5 | T=profondità della filettatura(mm) | 6 | T1(mm) | 6-20 |
T2(mm) | 2.5 | Termoresistenza | ≤130 °C | Forza di serraggio(N) | 400 |
Forza di estrazione F(kN) | 1.6 | Forza di taglio(kN) | 4.8 |
Si trova sulla pagina di Dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro in acciaio inox, manopola in plastica (05592), il codice articolo è il seguente: 05592-10-816.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05592-10-816.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali