Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03161-16-0618
Materiale principale | Acciaio inossidabile | Materiale dei componenti | Gomma nitrilica | Versione 1 | Tipo pneumatico |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Con flangia | B=larghezza(mm) | 23 | B1(mm) | 17 |
B2(mm) | 4 | B3(mm) | 4 | B4(mm) | 6 |
D=diametro(mm) | 6 | D1(mm) | M4 | D2(mm) | 18 |
D3(mm) | M3 | D4(mm) | M3 | D5(mm) | 3.3 |
H=altezza(mm) | 5.5 | H1(mm) | 23 | H2(mm) | 26.5 |
H3(mm) | 8 | H4(mm) | 11 | H5(mm) | 8 |
L=lunghezza(mm) | 27.5 | L1(mm) | 16 | L2(mm) | 12 |
L3(mm) | 7 | F=forza di serraggio (blocco pneu.)(N) | 40 | F1=forza di fissaggio (con molla di richiamo)(N) | 6 |
Forza di tenuta(N) | 100 | Pressione di esercizio(MPa) | 0.3 - 0.7 |
Si trova sulla pagina di Adattatori di posizionamento con flangia in acciaio inox, pneumatici (03161), il codice articolo è il seguente: 03161-16-0618.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03161-16-0618.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali