Staffa di bloccaggio regolabile (K1948)

Staffa di bloccaggio regolabile (K1948)
· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1948.05
K1948.06
K1948.08
K1948.10
K1948.12
K1948.14
K1948.16
K1948.20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
F
(kN)
Peso
(kg)

10.80 €

1 4 giorni 10125,5M6840181881,23,420,0231

12.33 €

1 4 giorni 12167M610502223101,64,820,0495

14.24 €

1 4 giorni 16209M8126328291228,770,0917

18.84 €

1 4 giorni 202511M1016803636162,513,90,1988

26.34 €

1 4 giorni 253214M1220100454520320,20,3999

39.94 €

1 4 giorni 324016M1425125575625427,60,7968

69.79 €

1 4 giorni 405018M1630160727232537,81,5680

139.22 €

1 4 giorni 506022M2030200909040658,82,3470

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Staffa di Bloccaggio Versione 1 regolabile
RoHS true

Supporto tecnico