Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1954.030 |
K1954.040 |
K1954.050 |
K1954.060 |
K1954.080 |
K1954.100 |
K1954.120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | E (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Forza di serraggio (kN) | D=Foro di montaggio (mm) | L5 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.34 € | 1 | 4 giorni | M12 | 12 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 20,2 | 17 | 50 | 1,0560 | ||
77.59 € | 1 | 4 giorni | M12 | 14 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 20,2 | 17 | 50 | 1,0860 | ||
83.01 € | 1 | 4 giorni | M16 | 16 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 37,8 | 17 | 50 | 1,2560 | ||
83.01 € | 1 | 4 giorni | M16 | 18 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 37,8 | 17 | 50 | 1,2930 | ||
107.79 € | 1 | 4 giorni | M16 | 16 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 37,8 | 21 | 60 | 1,9700 | ||
105.18 € | 1 | 4 giorni | M16 | 18 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 37,8 | 21 | 60 | 1,9900 | ||
113.74 € | 1 | 4 giorni | M20 | 22 | 85 | 200 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 58,8 | 21 | 60 | 2,4220 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Forma | B | Denominazione | Staffa di Serraggio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | regolabile | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
E(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Forza di serraggio(kN)
D=Foro di montaggio(mm)
L5(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali