Teste a snodo con filettatura interna su cuscinetto a sfere, DIN ISO 12240-4 (27626)

Teste a snodo con filettatura interna su cuscinetto a sfere, DIN ISO 12240-4 (27626)
· Per la trasmissione di sequenze di movimenti

· Cuscinetto a sfera temprato e lubrificato a lungo termine

· Gioco del cuscinetto 15 - 40 µm

· Rondella di copertura per la guarnizione

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27626-06
27626-08
27626-061
27626-081
27626-10
27626-12
27626-16
27626-20
27626-22
27626-101
27626-121
27626-161
27626-201
27626-221
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(kN)
α
(deg)
Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(N)
Rev. Limite n massimo
(rpm)

47.93 €

1 4 giorni m66502.75Filettatura a destra302056M6101396.75912101165027501350

53.61 €

1 4 giorni M8100048,5°Filettatura a destra362458M812.51612910.51612148,5°100040001300

47.93 €

1 4 giorni m66502.75Filettatura a sinistra302056M6101396.75912101165027501350

53.61 €

1 4 giorni M8100048,5°Filettatura a sinistra362458M812.51612910.51612148,5°100040001300

61.55 €

1 4 giorni M1014504.45Filettatura a destra43286.510M1015191410.512201517145044501225

71.97 €

1 4 giorni M1218004.957,5°Filettatura a destra50326.512M1217.522161214.52216197,5°180049501125

92.93 €

1 4 giorni M1623506.25Filettatura a destra6442816M16222721151928222223506250975

118.06 €

1 4 giorni M2034507.9Filettatura a destra77501020M20x1,527.534251824.533263034507900825

132.51 €

1 4 giorni M2239809.3Filettatura a destra84541222M22x1,5303828202637263239809300725

61.55 €

1 4 giorni M1014504.45Filettatura a sinistra43286.510M1015191410.512201517145044501225

71.97 €

1 4 giorni M1218004.957,5°Filettatura a sinistra50326.512M1217.522161214.52216197,5°180049501125

92.93 €

1 4 giorni M1623506.25Filettatura a sinistra6442816M16222721151928222223506250975

118.06 €

1 4 giorni M2034507.9Filettatura a sinistra77501020M20x1,527.534251824.533263034507900825

132.51 €

1 4 giorni M2239809.3Filettatura a sinistra84541222M22x1,5303828202637263239809300725

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato

Supporto tecnico