Morsetto per cava a T con camma, forma A, con perno di posizionamento (04472) (Codici componente)

Morsetto per cava a T con camma, forma A, con perno di posizionamento (04472)
· Design compatto e piatto

· Serraggio facile e veloce dei componenti

· Struttura robusta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04472-00130

Codice componente
04472-00130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.61 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Colore principale nero
Forma A Forma-Tipo con spina di centraggio B=larghezza(mm) 32
B1(mm) 24 B2(mm) 5 B3(mm) 24
D=diametro alesaggio(mm) 4.5 D1(mm) 4 H=altezza(mm) 5
H1(mm) 4 H2(mm) 3 H3(mm) 2
H4(mm) 2 L=lunghezza(mm) 21 L1(mm) 19
L2(mm) 10 Corsa S(mm) 0.8 SW=larghezza chiave(mm) 3
Forza di serraggio(kN) 1.3 Coppia di serraggio max(Nm) 2.1

Si trova sulla pagina di Morsetto per cava a T con camma, forma A, con perno di posizionamento (04472), il codice articolo è il seguente: 04472-00130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04472-00130.

Supporto tecnico