Staffa di fissaggio laterale Forma A (04518)

Staffa di fissaggio laterale Forma A (04518)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Con effetto discendente

· Impiego flessibile

· Ganasce per morse cementate

· Azionamento manuale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04518-006005
04518-006025
04518-010005
04518-010025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
R
(mm)
Versione 1

143.99 €

1 4 giorni 38.52512M6113800254542220174110Lato destro

143.99 €

1 4 giorni 38.52512M6113800254542220174110Lato sinistro

208.05 €

1 4 giorni 58.54018M10187200407463531.5276143Lato destro

208.05 €

1 4 giorni 58.54018M10187200407463531.5276143Lato sinistro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A Corpo con finitura superficiale Cementato e brunito

Supporto tecnico