Morsetti a cuneo (04522) (04522-08)

Morsetti a cuneo (04522) 04522-08

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 04522-08

Marca: NORELEM

Prezzo: 28.87

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B1 min. - max.: 24.8 - 26.6 mm

B2: 20.8 mm

D=filettatura: M8 mm

H: 25.4 mm

H1: 12.7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04522-08

Codice componente
04522-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1 min. - max.
(mm)
B2
(mm)
D=filettatura
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

28.87 €

1 4 giorni 24.8 - 26.620.8M825.412.731.78.914.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Acciaio dolce Corpo con finitura superficiale Anodizzato
Componente di finitura superficiale Ossidato nero

Si trova sulla pagina di Morsetti a cuneo (04522), il codice articolo è il seguente: 04522-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04522-08.

Tipologia prodotto

Codice componente
04522-04
04522-06
04522-12
04522-16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B1 min. - max.
(mm)
B2
(mm)
D=filettatura
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

18.02 €

1 4 giorni 12.3 - 13.110.4M412.75.615.92.23.4

25.02 €

1 4 giorni 18.6 - 19.916.1M6199.523.86.714.3

130.80 €

1 4 giorni 37.3 - 39.730.8M1238.11947.615.638.4

201.11 €

1 4 giorni 49.7 - 52.841.2M1650.825.463.526.774.6

Supporto tecnico