Morsetto di centraggio con segmenti sferici, Forma A, per posizionare i pezzi da lavorare nei fori predisposti (autocentratura) dall'interno versol'esterno e fissare (03158)

Morsetto di centraggio con segmenti sferici, Forma A, per posizionare i pezzi da lavorare nei fori predisposti (autocentratura) dall'interno versol'esterno e fissare (03158)
· Ampie corse di regolazione

· Indicato per serraggio elemento grezzo

· Autocentratura

· Corpo temprato

· Altezza ridotta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03158-101203
03158-101504
03158-101905
03158-102306
03158-102706
03158-103106
03158-103908
03158-104708
03158-105510
03158-107112
03158-108712
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D=diametro max.
(mm)
D=diametro min.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N. di sfere SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Forza di serraggio max
(kN)

320.16 €

1 4 giorni 3.52.514.211.7M4101.54.315104.231.53.52.53350.5

339.48 €

1 4 giorni 4.5418.514.5M41224.319.514.59.88.62.35.533353.5

376.74 €

1 4 giorni 5.5422.518.5M5152.55.323.516.511.610.42.37.5334104

419.52 €

1 4 giorni 7426.522.5M62036.428.819.814.2132.36435174.5

460.92 €

1 4 giorni 7430.526.5M62036.428.819.814.2132.364.535174.5

503.70 €

1 4 giorni 9838.530.5M62546.432.723.114.211.94.674.535174.5

552.00 €

1 4 giorni 11846.538.5M83048.439.227.217.815.54.67.54.566436.5

690.00 €

1 4 giorni 11854.546.5M83048.439.227.21815.74.67.54.566436.5

734.16 €

1 4 giorni 151670.554.5M1045510.554.640.623.719.19.395.568798

789.36 €

1 4 giorni 171686.570.5M126051363.146.128.323.79.3105.561014110

870.78 €

1 4 giorni 2516102.586.5M1660517735130.225.79.3105.561435412.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Corpo con finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera
Componente di finitura superficiale Temprato e rettificato Forma A Articolo Morsetto di centraggio
Versione 1 Con sfera

Supporto tecnico