Morsetto di bloccaggio a eccentrico (04431)

Morsetto di bloccaggio a eccentrico (04431)
· Con funzione autobloccante

· Montaggio semplice

· Comando semplice

· Elemento di serraggio compatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04431-06
04431-10
04431-12
04431-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=filettatura D1
(mm)
D1 min.
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
Forza di serraggio
(kN)

38.52 €

1 4 giorni 7.8M624.912.16.411.91.0143.3

42.71 €

1 4 giorni 10.2M1031.217.28.9181.5278.9

52.34 €

1 4 giorni 12.7M1237.622.411.422.92.03817.8

64.05 €

1 4 giorni 15M1643.926.11428.62.541226.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Articolo Morsetti di fissaggio lavorabili

Supporto tecnico