Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | Corpo con finitura superficiale | SW=larghezza chiave (mm) | E (mm) | Colore principale | K (mm) | Grado | B=lunghezza filettatura (mm) | G=filettatura | ISO | Ls min. | Lg max. | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 1 | 4 giorni | 3 | 30 | grezzo (nero) | 5.5 | 6.01 | - | 2 | 8.8 | - | M3 | ISO 4014 | 15.5 | 18 | 0.0030 | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | 3 | 35 | grezzo (nero) | 5.5 | 6.01 | - | 2 | 8.8 | - | M3 | - | 20.5 | 23 | 0.0035 | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | 3 | 40 | grezzo (nero) | 5.5 | 6.01 | - | 2 | 8.8 | - | M3 | - | 25.5 | 28 | 0.0037 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | grezzo | 7 | 7.66 | nero | 2.8 | 8.8 | 14 | M4 | ISO 4014 | 7.5 | 11 | 0.0029 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | grezzo | 7 | 7.66 | nero | 2.8 | 8.8 | 14 | M4 | ISO 4014 | 12.5 | 16 | 0.0032 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 4 | 35 | grezzo | 7 | 7.66 | nero | 2.8 | 8.8 | 14 | M4 | ISO 4014 | 17.5 | 21 | 0.0037 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 4 | 40 | grezzo | 7 | 7.66 | nero | 2.8 | 8.8 | 14 | M4 | ISO 4014 | 22.5 | 26 | 0.0042 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 4 | 45 | grezzo | 7 | 7.66 | nero | 2.8 | 8.8 | 14 | M4 | ISO 4014 | 27.5 | 31 | 0.0046 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 4 | 50 | grezzo | 7 | 7.66 | nero | 2.8 | 8.8 | 14 | M4 | ISO 4014 | 32.5 | 36 | 0.0051 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | grezzo | 8 | 8.79 | nero | 3.5 | 8.8 | 16 | M5 | ISO 4014 | 5 | 9 | 0.0045 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | grezzo | 8 | 8.79 | nero | 3.5 | 8.8 | 16 | M5 | ISO 4014 | 10 | 14 | 0.0053 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 5 | 35 | grezzo | 8 | 8.79 | nero | 3.5 | 8.8 | 16 | M5 | ISO 4014 | 15 | 19 | 0.0061 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 5 | 40 | grezzo | 8 | 8.79 | nero | 3.5 | 8.8 | 16 | M5 | ISO 4014 | 20 | 24 | 0.0066 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 5 | 45 | grezzo | 8 | 8.79 | nero | 3.5 | 8.8 | 16 | M5 | ISO 4014 | 25 | 29 | 0.0074 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 5 | 50 | grezzo | 8 | 8.79 | nero | 3.5 | 8.8 | 16 | M5 | ISO 4014 | 30 | 34 | 0.0082 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 5 | 60 | grezzo | 8 | 8.79 | nero | 3.5 | 8.8 | 16 | M5 | ISO 4014 | 39 | 44 | 0.0099 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | grezzo | 10 | 11.05 | nero | 4 | 8.8 | 18 | M6 | ISO 4014 | 7 | 12 | 0.0078 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 6 | 35 | grezzo | 10 | 11.05 | nero | 4 | 8.8 | 18 | M6 | ISO 4014 | 12 | 17 | 0.0091 | ||
0.17 € | 1 | 4 giorni | 6 | 40 | grezzo | 10 | 11.05 | nero | 4 | 8.8 | 18 | M6 | ISO 4014 | 17 | 22 | 0.0100 | ||
0.17 € | 1 | 4 giorni | 6 | 45 | grezzo | 10 | 11.05 | nero | 4 | 8.8 | 18 | M6 | ISO 4014 | 22 | 27 | 0.0111 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | grezzo | 10 | 11.05 | nero | 4 | 8.8 | 18 | M6 | ISO 4014 | 27 | 32 | 0.0121 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 6 | 60 | grezzo | 10 | 11.05 | nero | 4 | 8.8 | 18 | M6 | ISO 4014 | 37 | 42 | 0.0141 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 6 | 70 | grezzo | 10 | 11.05 | nero | 4 | 8.8 | 18 | M6 | ISO 4014 | 47 | 52 | 0.0164 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 8 | 35 | grezzo | 13 | 14.38 | nero | 5.3 | 8.8 | 22 | M8 | ISO 4014 | 6.75 | 13 | 0.0188 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | grezzo | 13 | 14.38 | nero | 5.3 | 8.8 | 22 | M8 | ISO 4014 | 11.75 | 18 | 0.0189 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 8 | 45 | grezzo | 13 | 14.38 | nero | 5.3 | 8.8 | 22 | M8 | ISO 4014 | 16.75 | 23 | 0.0206 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | grezzo | 13 | 14.38 | nero | 5.3 | 8.8 | 22 | M8 | ISO 4014 | 21.75 | 28 | 0.0231 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | grezzo | 13 | 14.38 | nero | 5.3 | 8.8 | 22 | M8 | ISO 4014 | 31.75 | 38 | 0.0267 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 8 | 70 | grezzo | 13 | 14.38 | nero | 5.3 | 8.8 | 22 | M8 | ISO 4014 | 41.75 | 48 | 0.0306 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 8 | 80 | grezzo | 13 | 14.38 | nero | 5.3 | 8.8 | 22 | M8 | ISO 4014 | 51.75 | 58 | 0.0341 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | grezzo | 17 | 18.9 | nero | 6.4 | 8.8 | 26 | M10 | - | 6.5 | 14 | 0.0320 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | grezzo | 17 | 18.9 | nero | 6.4 | 8.8 | 26 | M10 | - | 11.5 | 19 | 0.0352 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | grezzo | 17 | 18.9 | nero | 6.4 | 8.8 | 26 | M10 | - | 16.5 | 24 | 0.0387 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | grezzo | 17 | 18.9 | nero | 6.4 | 8.8 | 26 | M10 | - | 26.5 | 34 | 0.0441 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 10 | 70 | grezzo | 17 | 18.9 | nero | 6.4 | 8.8 | 26 | M10 | - | 36.5 | 44 | 0.0505 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | 10 | 80 | grezzo | 17 | 18.9 | nero | 6.4 | 8.8 | 26 | M10 | - | 46.5 | 54 | 0.0562 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 90 | grezzo | 17 | 18.9 | nero | 6.4 | 8.8 | 26 | M10 | - | 56.5 | 64 | 0.0620 | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 100 | grezzo | 17 | 18.9 | nero | 6.4 | 8.8 | 26 | M10 | - | 66.5 | 74 | 0.0679 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | 12 | 45 | grezzo | 19 | 21.1 | nero | 7.5 | 8.8 | 30 | M12 | - | 6.25 | 15 | 0.0505 | ||
0.70 € | 1 | 4 giorni | 12 | 50 | grezzo | 19 | 21.1 | nero | 7.5 | 8.8 | 30 | M12 | - | 11.25 | 20 | 0.0547 | ||
0.73 € | 1 | 4 giorni | 12 | 60 | grezzo | 19 | 21.1 | nero | 7.5 | 8.8 | 30 | M12 | - | 21.25 | 30 | 0.0630 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 12 | 70 | grezzo | 19 | 21.1 | nero | 7.5 | 8.8 | 30 | M12 | - | 31.25 | 40 | 0.0718 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 12 | 80 | grezzo | 19 | 21.1 | nero | 7.5 | 8.8 | 30 | M12 | - | 41.25 | 50 | 0.0804 | ||
0.95 € | 1 | 4 giorni | 12 | 90 | grezzo | 19 | 21.1 | nero | 7.5 | 8.8 | 30 | M12 | - | 51.25 | 60 | 0.0885 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | 100 | grezzo | 19 | 21.1 | nero | 7.5 | 8.8 | 30 | M12 | - | 61.25 | 70 | 0.0989 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 12 | 110 | grezzo | 19 | 21.1 | nero | 7.5 | 8.8 | 30 | M12 | - | 71.25 | 80 | 0.1059 | ||
1.39 € | 1 | 4 giorni | 12 | 120 | grezzo | 19 | 21.1 | nero | 7.5 | 8.8 | 30 | M12 | - | 81.25 | 90 | 0.1156 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 16 | 60 | grezzo | 24 | 26.75 | nero | 10 | 8.8 | 38 | M16 | ISO 4014 | 12 | 22 | 0.1188 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 16 | 70 | grezzo | 24 | 26.75 | nero | 10 | 8.8 | 38 | M16 | ISO 4014 | 22 | 32 | 0.1324 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 16 | 80 | grezzo | 24 | 26.75 | nero | 10 | 8.8 | 38 | M16 | ISO 4014 | 32 | 42 | 0.1486 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 16 | 90 | grezzo | 24 | 26.75 | nero | 10 | 8.8 | 38 | M16 | ISO 4014 | 42 | 52 | 0.1651 | ||
1.45 € | 1 | 4 giorni | 16 | 100 | grezzo | 24 | 26.75 | nero | 10 | 8.8 | 38 | M16 | ISO 4014 | 52 | 62 | 0.1786 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 16 | 110 | grezzo | 24 | 26.75 | nero | 10 | 8.8 | 38 | M16 | ISO 4014 | 62 | 72 | 0.1970 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | 16 | 120 | grezzo | 24 | 26.75 | nero | 10 | 8.8 | 38 | M16 | ISO 4014 | 72 | 82 | 0.2104 | ||
1.63 € | 1 | 4 giorni | 20 | 70 | grezzo | 30 | 33.53 | nero | 12.5 | 8.8 | 46 | M20 | ISO 4014 | 11.5 | 24 | 0.2210 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 20 | 80 | grezzo | 30 | 33.53 | nero | 12.5 | 8.8 | 46 | M20 | ISO 4014 | 21.5 | 34 | 0.2434 | ||
2.42 € | 1 | 4 giorni | 20 | 90 | grezzo | 30 | 33.53 | nero | 12.5 | 8.8 | 46 | M20 | ISO 4014 | 31.5 | 44 | 0.2687 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 20 | 100 | grezzo | 30 | 33.53 | nero | 12.5 | 8.8 | 46 | M20 | ISO 4014 | 41.5 | 54 | 0.2913 | ||
3.64 € | 1 | 4 giorni | 20 | 110 | grezzo | 30 | 33.53 | nero | 12.5 | 8.8 | 46 | M20 | ISO 4014 | 51.5 | 64 | 0.3164 | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | 20 | 120 | grezzo | 30 | 33.53 | nero | 12.5 | 8.8 | 46 | M20 | ISO 4014 | 61.5 | 74 | 0.3410 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Sistema di fissaggio | esagono esterno | Versione 1 | con gambo |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Vite A Testa Esagonale | DIN | DIN 931 | Tipo di prodotto | vite |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
Lunghezza L (mm)
Corpo con finitura superficiale
SW=larghezza chiave(mm)
E(mm)
Colore principale
K(mm)
Grado
B=lunghezza filettatura(mm)
G=filettatura
ISO
Ls min.
Lg max.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali