Codice articolo del costruttore: 95158-122
Marca: NORELEM
Prezzo: 18.06 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Grado di carico: 1200 N
Materiale sfera: Acciaio
Forma: B
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
95158-122
Tipo | Standard | Profilo | Cilindrico | Gamma di capacità di carico(N) | 500.1–5000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Diametro esterno(Ø) | 45 | Diam. sfera SD(Ø) | 22 |
Corpo con finitura superficiale | Galvanizzato | D=diametro(mm) | 33-0.2 | H=altezza(mm) | 27.7 |
H1=altezza(mm) | 9.8±0.2 | H2(mm) | 5 | Numero di fori di fissaggio | 3 |
Si trova sulla pagina di Sfere portanti con fori di montaggio, senza alloggiamento (95158), il codice articolo è il seguente: 95158-122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95158-122.
Configura
Proprietà di base
Grado di carico(N)
Materiale sfera
Forma
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
95158-222 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Grado di carico (N) | Materiale sfera | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.87 € | 1 | 4 giorni | 900 | Acciaio inox | C |