Viti con esagono incassato a testa svasata DIN EN ISO 10642, acciaio inox (07175) (07175-103X10)

Viti con esagono incassato a testa svasata DIN EN ISO 10642, acciaio inox (07175) 07175-103X10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07175-103X10

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.65

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 3

Lunghezza L (mm): 10

D1: 5.81 mm

T: 1.25 mm

SW=larghezza chiave: 2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07175-103X10

Codice componente
07175-103X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) D1
(mm)
T
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Codice acciaio K
(mm)
Ls min. Lg max. RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.65 €

1 4 giorni 3105.811.252A21.86010.0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale grezzo Grado 70
Versione 1 con esagono incassato Denominazione Vite A Testa Svasata Sistema di fissaggio esagono incassato
Tipo di prodotto vite DIN EN ISO DIN EN ISO 10642 Tipo di filettatura filettatura continua

Si trova sulla pagina di Viti con esagono incassato a testa svasata DIN EN ISO 10642, acciaio inox (07175), il codice articolo è il seguente: 07175-103X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07175-103X10.

Tipologia prodotto

Codice componente
07175-103X12
07175-103X16
07175-103X20
07175-103X25
07175-104X10
07175-104X12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) D1
(mm)
T
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Codice acciaio K
(mm)
Ls min. Lg max. RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.65 €

1 4 giorni 3125.811.252A21.86010.0120

0.50 €

1 4 giorni 3165.811.252A21.86010.0150

0.59 €

1 4 giorni 3205.811.252A21.86010.0160

0.62 €

1 4 giorni 3255.811.252A21.86010.0280

0.68 €

1 4 giorni 41081.82.5A22.301.40.0011

0.68 €

1 4 giorni 41281.82.5A22.301.40.0012

Supporto tecnico