Codice articolo del costruttore: 07210-05
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 5
Grado: 8
Corpo con finitura superficiale: lucido
D=filettatura: M5 mm
E: 8.79 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07210-05
Codice componente
|
---|
07210-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Grado | Corpo con finitura superficiale | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8 | lucido | M5 | 8.79 | 4 | 8 | M5 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Dadi esagonali DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032, acciaio (07210), il codice articolo è il seguente: 07210-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07210-05.
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Grado
Corpo con finitura superficiale
D=filettatura(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
G=filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07210-03 |
07210-04 |
07210-06 |
07210-08 |
07210-10 |
07210-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Grado | Corpo con finitura superficiale | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | G=filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 giorni | 3 | 8 | lucido | M3 | 6.01 | 2.4 | 5.5 | M3 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | lucido | M4 | 7.66 | 3.2 | 7 | M4 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | lucido | M6 | 11.05 | 5 | 10 | M6 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | lucido | M8 | 14.38 | 6.5 | 13 | M8 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | lucido | M10 | 18.9 | 8 | 17 | M10 | ||
0.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | lucido | M12 | 21.1 | 10 | 19 | M12 |