Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
96521-211X10000 |
96521-211X2000 |
96521-211X20000 |
96521-211X5000 |
96521-211X50000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
59.55 € | 1 | 4 giorni | 10000 | ||
13.94 € | 1 | 4 giorni | 2000 | ||
116.54 € | 1 | 4 giorni | 20000 | ||
31.04 € | 1 | 4 giorni | 5000 | ||
287.55 € | 1 | 4 giorni | 50000 |
Loading...
Materiale principale | EPDM | Materiale dei componenti | EPDM | Colore principale | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Campo di serraggio(mm) | 1.0-2.0 | Raggio minimo di curvatura(mm) | A=100 B=200 C=100 D=60 |
B=larghezza(mm) | 8 | B1(mm) | 9 | H=altezza(mm) | 11 |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali