Tappi a pressione, forma B, con sfiato (28022)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28022-23018
28022-23020
28022-23026
28022-23030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

1.70 €

1 4 giorni 1823148

1.99 €

1 4 giorni 202415.58

2.36 €

1 4 giorni 263016.59.5

3.02 €

1 4 giorni 3034179.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Forma B
D=diametro esterno(mm) 30 L(mm) 14 punta-Ø Tolleranza D1(mm) +0.1

Supporto tecnico