Codice articolo del costruttore: 07662-808
Marca: NORELEM
Prezzo: 38.86 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carotaggio ⌀: 6.9 mm
Svasatore ⌀ +0,25: 8.3 mm
Profondità min. del filetto: 9.5 mm
Foro di rimozione ⌀: 5.5 mm
Profondità di perforazione per rimozione: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07662-808
Codice componente
|
---|
07662-808 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0,25 (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Adatto per filettatura esterna D2 | Misura maschio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.86 € | 1 | 4 giorni | 6.9 | 8.3 | 9.5 | 5.5 | 4 | M8 | M8 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Utensile di montaggio per inserto filettato (07662), il codice articolo è il seguente: 07662-808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07662-808.
Configura
Proprietà di base
Carotaggio ⌀(mm)
Svasatore ⌀ +0,25(mm)
Profondità min. del filetto(mm)
Foro di rimozione ⌀(mm)
Profondità di perforazione per rimozione(mm)
Adatto per filettatura esterna D2
Misura maschio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07662-810 |
07662-812 |
07662-814 |
07662-816 |
07662-818 |
07662-820 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0,25 (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Adatto per filettatura esterna D2 | Misura maschio (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.02 € | 1 | 4 giorni | 8.8 | 10.3 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | M10x1.25 | M10x1.25 | ||
41.90 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 12.3 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M10x1.25 | M10x1.25 | ||
44.37 € | 1 | 4 giorni | 12.8 | 14.3 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | M14x1.5 | ||
48.33 € | 1 | 4 giorni | 14.8 | 16.3 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | M16x1.5 | ||
53.28 € | 1 | 4 giorni | 16.8 | 18.3 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | M18x1.5 | ||
58.69 € | 1 | 4 giorni | 18.8 | 20.3 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | M20x1.5 |