Inserti in metallo duro tondi (K1914)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1914.110
K1914.111
K1914.112
K1914.113
K1914.114
K1914.211
K1914.212
K1914.213
K1914.214
K1914.215
K1914.411
K1914.412
K1914.413
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=Diametro esterno
(mm)
S=Spessore
(mm)
Versione 2 Peso
(kg)

8.68 €

1 4 giorni 2,36,353,2zigrinato0,0011

8.89 €

1 4 giorni 2,37,93,2zigrinato0,0017

7.82 €

1 4 giorni 39,53,2zigrinato0,0022

9.02 €

1 4 giorni 312,73,2zigrinato0,0039

15.67 €

1 4 giorni 319,053,2zigrinato0,0091

9.43 €

1 4 giorni 1,57,93,2con zigrinatura fine0,0019

7.82 €

1 4 giorni 2,39,53,2con zigrinatura fine0,0025

9.02 €

1 4 giorni 2,312,73,2con zigrinatura fine0,0045

15.67 €

1 4 giorni 2,319,053,2con zigrinatura fine0,0101

30.51 €

1 4 giorni 2,325,44con zigrinatura fine0,0238

8.89 €

1 4 giorni 37,93,2con 4 punti d'appoggio0,0015

7.82 €

1 4 giorni 39,53,2con 4 punti d'appoggio0,0011

9.43 €

1 4 giorni 3,512,74con 4 punti d'appoggio0,0046

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Metallo duro Versione 1 rotonda Denominazione Piastra di Supporto
RoHS true

Supporto tecnico