Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0043.1430701 |
K0043.1430702 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Dimensioni | Corpo con finitura superficiale | Chiave in acciaio | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | zincato e passivato | - | 0,0373 | false | ||
6.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | vedere il disegno | grezzo | 1.4301 | 0,0347 | true |
Loading...
Forma | A | Versione 1 | con staffa elastica | Versione 2 | foro avvitamento n.vis. |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Chiusura a leva | Forza di tenuta F1(N) | 500 | Tipo di prodotto | Standard |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Dimensioni
Corpo con finitura superficiale
Chiave in acciaio
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali