Indicatori di livello dell’olio con controllo elettronico della temperatura, versione lunga (28001)

Indicatori di livello dell’olio con controllo elettronico della temperatura, versione lunga (28001)
· Avviso automatico quando il liquido supera la temperatura massima

· Visore con buona resistenza meccanica

· Resistenza alle temperature fino a 75 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28001-11-1300
28001-11-1400
28001-11-1500
28001-11-2300
28001-11-2400
28001-11-2500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

171.58 €

1 4 giorni contatto normalmente aperto326.6300358.3

176.87 €

1 4 giorni contatto normalmente aperto426.6400458.3

182.16 €

1 4 giorni contatto normalmente aperto526.6500558.3

171.58 €

1 4 giorni contatto normalmente chiuso326.6300358.3

176.87 €

1 4 giorni contatto normalmente chiuso426.6400458.3

182.16 €

1 4 giorni contatto normalmente chiuso526.6500558.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Plastica B=larghezza(mm) 30
B1(mm) 39 D1=filettatura M12 H=altezza(mm) 30
H1(mm) 16.5 H2(mm) 80 SW=larghezza chiave(mm) 17
Numero di viti di fissaggio 2

Supporto tecnico