Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28004-222038 |
28004-2221615 |
28004-2251815 |
28004-228012 |
28004-2282015 |
28004-2282215 |
28004-235034 |
28004-2362615 |
28004-2362715 |
28004-243100 |
28004-251114 |
28004-2514015 |
28004-258112 |
28004-274200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | 4 giorni | 22 | G3/8 | 12 | 6.5 | 12 | 18 | 7 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | 22 | M16X1,5 | 12 | 6.5 | 12.5 | 18 | 7 | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | 25.5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12.5 | 21 | 10 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | 28 | M20X1,5 | 16 | 7.5 | 12 | 24 | 15 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | 28 | M22X1,5 | 16 | 7.5 | 12.5 | 24 | 15 | ||
2.15 € | 1 | 4 giorni | 36 | G3/4 | 21 | 8.5 | 13.5 | 30 | 20 | ||
2.57 € | 1 | 4 giorni | 36 | M26X1,5 | 21 | 8.5 | 13.5 | 30 | 20 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 36 | M27X1,5 | 21 | 8.5 | 13.5 | 30 | 20 | ||
2.95 € | 1 | 4 giorni | 42 | G1 | 30 | 9 | 14 | 36 | 25 | ||
4.66 € | 1 | 4 giorni | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | ||
8.09 € | 1 | 4 giorni | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Forma | B |
---|
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali