Dadi ad alette stretti con DESIGN igienico (06651)

Dadi ad alette stretti con DESIGN igienico (06651)
· Particolarmente indicato per gli ambienti igienici

· Ideale per semplici collegamenti a vite

· Possibilità di apertura e chiusura senza utensili

· Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice

· Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06651-03-04
06651-03-05
06651-03-06
06651-03-08
06651-03-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)

10.97 €

1 4 giorni 494.59620

11.37 €

1 4 giorni 5104.510622

12.42 €

1 4 giorni 6125.512722

12.83 €

1 4 giorni 816816925

13.62 €

1 4 giorni 102010201130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Colore principale lucidato Codice acciaio 1.4404

Supporto tecnico