Giunti a soffietto in metallo, forma corta, per coppie di serraggio elevate con mozzi di serraggio (K1885) (K1885.00100351010)

Giunti a soffietto in metallo, forma corta, per coppie di serraggio elevate con mozzi di serraggio (K1885) K1885.00100351010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1885.00100351010

Marca: KIPP

Prezzo: 70.67

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 12 mm

Coppia di serraggio delle viti: 3,5 Nm

C (ISO 4029): M4

D1 (H7): 10 mm

D2 (H7): 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1885.00100351010

Codice componente
K1885.00100351010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Rigidezza molla assiale
(N/mm)
Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Dimensioni L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Momento di inerzia
(gm²)
max. Coppia
(Nm)
max. Numero di giri
(giri/min)
Offset angolare massimo (°) Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Resistenza alla torsione
(10⁻³ Nm/rad)
Peso
(kg)

70.67 €

1 4 giorni 123,5M410106181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,0712

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con mozzo di serraggio radiale Denominazione Giunto a Soffietto Metallico Materiale principale Alluminio
Materiale dei componenti Acciaio inox PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico