Morsetti a T plastica (K0475)

Morsetti a T plastica (K0475)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0475.1818
K0475.3030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
G
(mm)
F
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Diametro interno
(mm)
B=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Peso
(kg)

2.20 €

1 4 giorni 253455,564,54349,5181830,5253026,521M6x180,0364

4.98 €

1 4 giorni 4052,58597,56575,5303045404541,528,5M8x250,1096

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Versione 2 per tubi a sezione rotonda
Versione 1 raccordo a T Denominazione Connettori per Tubi Componente di finitura superficiale zincato
RoHS true

Supporto tecnico