Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0475.5181
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | burattato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | G(mm) | 40 | F(mm) | 15 |
K(mm) | 30 | L(mm) | 87 | M(mm) | 30 |
A=Diametro interno(mm) | 18,1 | Versione 1 | raccordo a T | B=Diametro interno(mm) | 5,5 |
Denominazione | Connettori per Tubi | C(mm) | 21 | D(mm) | M5X10 |
E(mm) | 32 | Tipo di stampo | con snodo sferico | H(mm) | 20 |
Mb(Nm) | 9 | Componente di finitura superficiale | zincato | Peso(kg) | 0,0970 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetti a T in alluminio con snodo sferico (K0475), il codice articolo è il seguente: K0475.5181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0475.5181.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali