Codice articolo del costruttore: K1178.35301
Marca: KIPP
Prezzo: 12.97 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: incolore
S: 3,5 mm
Peso: 0,0100 kg
PL Edelstahl: false
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1178.35301
Larghezza(mm) | 30 | Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
A=lunghezza(mm) | 35 | A1(mm) | 21 | B1(mm) | 15 |
D(mm) | 3,5 | D1(mm) | 10 | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
Versione 1 | molla di richiamo | Denominazione | Cerniera a Molla | F1(N) | 1210 |
F2(N) | 1310 | Tipo di prodotto | Cerniera a Molla |
Si trova sulla pagina di Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm, molla di richiamo (K1178), il codice articolo è il seguente: K1178.35301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1178.35301.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore principale
S(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1178.353011 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | S (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | 4 giorni | nero | 3,3 | 0,0097 | - |