Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0,20 Nm, senza molla (K1178)

Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0,20 Nm, senza molla (K1178)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· A chiusura automatica

· Molla di trazione integrata

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1178.35302
K1178.353021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Peso
(kg)

13.59 €

1 4 giorni incolore0,0088

13.59 €

1 4 giorni nero0,0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 30 Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato
A=lunghezza(mm) 35 A1(mm) 21 B1(mm) 15
D(mm) 3,5 D1(mm) 10 Tipo di serraggio fori di montaggi
S(mm) 3,3 Versione 1 senza molla Denominazione Cerniera
F1(N) 1210 F2(N) 1310 Tipo di prodotto Cerniera
PL Edelstahl false

Supporto tecnico