Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1337.016080 |
K1337.016100 |
K1337.016120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | D1 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.56 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 0,1379 | ||
33.64 € | 1 | 4 giorni | 100 | 10 | 0,1691 | ||
34.83 € | 1 | 4 giorni | 120 | 11 | 0,2095 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox A4 | Codice acciaio | 1.4404 | Corpo con finitura superficiale | satinato |
---|---|---|---|---|---|
A=lunghezza(mm) | 20 | D=diametro(mm) | 16 | Tipo di serraggio | saldabile |
Versione 1 | saldabile | Denominazione | Cerniera | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Tipo di prodotto | Cerniera amovibile | PL Edelstahl | true |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
D1(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali