Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,50 Nm (K1665)

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,50 Nm (K1665)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Ad apertura automatica

· Molla di trazione integrata

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1665.35600
K1665.356001
K1665.35602
K1665.356021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Versione 1 Denominazione Tipo di prodotto Peso
(kg)

27.89 €

1 4 giorni incoloremolla di aperturaCerniera a MollaCerniera a Molla0,0200

28.46 €

1 4 giorni neromolla di aperturaCerniera a MollaCerniera a Molla0,0200

20.72 €

1 4 giorni incoloresenza mollaCernieraCerniera0,0180

21.15 €

1 4 giorni nerosenza mollaCernieraCerniera0,0180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 60 Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato
A=lunghezza(mm) 35 A1(mm) 21 B1(mm) 30
D(mm) 3,5 D1(mm) 10 Tipo di serraggio fori di montaggi
S(mm) 3,3 F1(N) 2700 F2(N) 4200
PL Edelstahl false

Supporto tecnico