Cerniere in acciaio inox (K1852)

Cerniere in acciaio inox (K1852)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Utilizzabile a destra o a sinistra

· Resistente agli scossoni

· Perno della cerniera saldato su entrambi i lati, non visibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1852.05211212
K1852.06251515
K1852.06252815
K1852.06382828
K1852.08311818
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
B1
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
S
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
H=Altezza
(mm)
Peso
(kg)

15.12 €

1 4 giorni 40422510,25,2512,512,521219900180010,60,0639

17.12 €

1 4 giorni 505030126,26151525259900180012,50,1210

19.14 €

1 4 giorni 506330126,261528253810800150012,50,1483

20.17 €

1 4 giorni 507630126,262828383810800150012,50,1811

20.48 €

1 4 giorni 60633615,38,38181831,531,59900180016,60,2281

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox A4 Codice acciaio 1.4401 Tipo di serraggio fori di montaggi
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto Cerniera PL Edelstahl true

Supporto tecnico