Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0490.512 |
K0490.514 |
K0490.516 |
K0490.518 |
K0490.520 |
K0490.525 |
K0490.530 |
K0490.540 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N (mm) | A=Diametro interno (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G=Larghezza (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S | U (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.82 € | 1 | 4 giorni | 5 | 12,1 | 6 (2x) | 25 | 26 | 29,4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 35 | 21 | 37,5 | M6x18 | 38 | 0,1038 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 5 | 14,1 | 6 (2x) | 25 | 26 | 29,4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 35 | 21 | 37,5 | M6x18 | 38 | 0,1008 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16,1 | 6 (2x) | 25 | 26 | 29,4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 35 | 21 | 37,5 | M6x18 | 38 | 0,0982 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 5 | 18,1 | 6 (2x) | 25 | 26 | 29,4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 35 | 21 | 37,5 | M6x18 | 38 | 0,0926 | ||
37.42 € | 1 | 4 giorni | 7 | 20,1 | 7 (4x) | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | 0,3658 | ||
37.42 € | 1 | 4 giorni | 7 | 25,1 | 7 (4x) | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | 0,3453 | ||
37.42 € | 1 | 4 giorni | 7 | 30,1 | 7 (4x) | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | 0,3099 | ||
52.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40,2 | 9 (4x) | 60 | 56 | 57 | 76 | 100 | 44 | 76 | 144 | 100 | 100 | 48 | 69 | M10x50 | - | 0,8084 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Versione 1 | con piedino articolato | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori per Tubi | Corpo con finitura superficiale | burattato | Componente di finitura superficiale | zincato |
Tipo di prodotto | senza dentatura | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
N(mm)
A=Diametro interno(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G=Larghezza(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
O(mm)
P(mm)
R(mm)
S
U(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali