Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1874.010X2000 |
K1874.010X5000 |
K1874.011X3000 |
K1874.011X5000 |
K1874.012X3000 |
K1874.012X5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | D1 (mm) | P=lunghezza cavo (mm) | Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore | Numero massimo di cicli di flessione | Tensione di picco Nominale (V) | Corrente nominale (40 °C) (A) | Tensione d'esercizio (V) | Raggio di curvatura cavo fisso | Privo di alogenati | L (mm) | Resistenza del conduttore (20 °C) (Ω/km) | Materiale dei componenti | Tensione di prova (V) | Intervallo di temperature del cavo variabile | Intervallo di temperature del cavo fisso | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.48 € | 1 | 4 giorni | 3 poli | 4,1 | 2000 | 3 x 0,25 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 1500 | 4 | 50 AC / 60 DC | ≥ 5 x D1 | si | 32 | 79 | Poliuretano | 2500 AC | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,0750 | ||
15.84 € | 1 | 4 giorni | 3 poli | 4,1 | 5000 | 3 x 0,25 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 1500 | 4 | 50 AC / 60 DC | ≥ 5 x D1 | si | 32 | 79 | Poliuretano | 2500 AC | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1141 | ||
11.12 € | 1 | 4 giorni | 4 poli | 4,8 | 3000 | 4 x 0,25 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 1500 | 4 | 50 AC / 60 DC | ≥ 5 x D1 | no | 32 | 79 | PVC | 2000 AC | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,1140 | ||
12.75 € | 1 | 4 giorni | 4 poli | 4,8 | 5000 | 4 x 0,25 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 1500 | 4 | 50 AC / 60 DC | ≥ 5 x D1 | no | 32 | 79 | PVC | 2000 AC | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,2300 | ||
35.80 € | 1 | 4 giorni | 8 poli | 5,5 | 3000 | 8 x 0,14 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 800 | 1,5 | 30 AC / 30 DC | ≥ 6 x D1 | no | 34 | 78 | Poliuretano | 3000 AC | -15 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,1124 | ||
45.49 € | 1 | 4 giorni | 8 poli | 5,5 | 5000 | 8 x 0,14 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 800 | 1,5 | 30 AC / 30 DC | ≥ 6 x D1 | no | 34 | 78 | Poliuretano | 3000 AC | -15 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,1783 |
Loading...
Materiale principale | Plastica | Colore principale | nero | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con collegamento a vite | Denominazione | Connettore a Spina | Raggio di curvatura cavo mobile | ≥ 10 x D1 |
Idoneità EMC | senza schermatura | Colore dei componenti | nero | Tipo di stampo | bussola diritta |
Tension nominale(V) | 300 AC | Grado di protezione | IP65/IP67 | PL Edelstahl | false |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
D1(mm)
P=lunghezza cavo(mm)
Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore
Numero massimo di cicli di flessione
Tensione di picco Nominale(V)
Corrente nominale (40 °C)(A)
Tensione d'esercizio(V)
Raggio di curvatura cavo fisso
Privo di alogenati
L(mm)
Resistenza del conduttore (20 °C)(Ω/km)
Materiale dei componenti
Tensione di prova(V)
Intervallo di temperature del cavo variabile
Intervallo di temperature del cavo fisso
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali