Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0496.13030 |
K0496.14040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno (mm) | B (mm) | C (mm) | M (mm) | Tipo=Diametro interno (mm) | V1 (mm) | V2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.10 € | 1 | 4 giorni | 30 | 92 | 32,4 | 33 | 30 | M8x30 | M8x30 | 0,3140 | ||
134.56 € | 1 | 4 giorni | 40 | 118 | 40 | 42 | 40 | M10x35 | M10x35 | 0,5857 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Versione 1 | raccordo a croce | Versione 2 | per unità lineari |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori per Tubi | Forma | B | Corpo con finitura superficiale | lucidatura elettrolitica |
Chiave in acciaio | 1.4308 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno(mm)
B(mm)
C(mm)
M(mm)
Tipo=Diametro interno(mm)
V1(mm)
V2(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali