Morsetti flangiati acciaio inox per unità lineare (K0498)

Morsetti flangiati acciaio inox per unità lineare (K0498)
· Componente per unità lineare

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

· Versione: acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0498.130
K0498.140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
M1
(mm)
M3
(mm)
Tipo=Diametro interno
(mm)
V1
(mm)
Peso
(kg)

102.98 €

1 4 giorni 5559787304030M8x300,3530

157.50 €

1 4 giorni 8080809426040M10x350,8055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Versione 1 con flangia Versione 2 per unità lineari
Denominazione Connettori per Tubi Forma A M2(mm) 60
Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica Chiave in acciaio 1.4308 RoHS true

Supporto tecnico