Codice articolo del costruttore: 29050-0120X500
Marca: NORELEM
Prezzo: 12.56 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 20 ±0.1 Ø
Diam. interno d: 16 Ø
Materiale principale: Acciaio
Codice acciaio: 1.0037
Corpo con finitura superficiale: Zincato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29050-0120X500
Codice componente
|
---|
29050-0120X500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Diam. interno d (Ø) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | L=lunghezza (mm) | Descrizione | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56 € | 1 | 4 giorni | 20 ±0.1 | 16 | Acciaio | 1.0037 | Zincato | 500 | Ø20 X 2 | 0.4383 |
Loading...
L max.(mm) | 5000 | Denominazione | Tubo a sezione rotonda | RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Tubi a sezione rotonda (29050), il codice articolo è il seguente: 29050-0120X500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29050-0120X500.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Diam. interno d(Ø)
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
L=lunghezza(mm)
Descrizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
29050-0114X1000 |
29050-0114X2000 |
29050-0114X500 |
29050-0125X1000 |
29050-0125X2000 |
29050-0125X500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Diam. interno d (Ø) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | L=lunghezza (mm) | Descrizione | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 € | 1 | 4 giorni | 14 ±0.1 | 11 | Acciaio | 1.0037 | Zincato | 1000 | Ø14 X 1.5 | 0.4472 | ||
42.61 € | 1 | 4 giorni | 14 ±0.1 | 11 | Acciaio | 1.0037 | Zincato | 2000 | Ø14 X 1.5 | 0.9400 | ||
10.63 € | 1 | 4 giorni | 14 ±0.1 | 11 | Acciaio | 1.0037 | Zincato | 500 | Ø14 X 1.5 | 0.2312 | ||
30.76 € | 1 | 4 giorni | 25 ±0.1 | 21 | Acciaio | 1.0037 | Zincato | 1000 | Ø25 X 2 | 1.1110 | ||
61.55 € | 1 | 4 giorni | 25 ±0.1 | 21 | Acciaio | 1.0037 | Zincato | 2000 | Ø25 X 2 | 2.2860 | ||
15.39 € | 1 | 4 giorni | 25 ±0.1 | 21 | Acciaio | 1.0037 | Zincato | 500 | Ø25 X 2 | 0.5691 |