Dadi per grezzi con cave a T (07070)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07070-06
07070-08
07070-10
07070-12
07070-14
07070-16
07070-18
07070-20
07070-22
07070-24
07070-28
07070-36
07070-42
07070-808
07070-810
07070-812
07070-814
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)

1.15 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-6105.68410

1.15 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-8137.610613

1.15 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-10159.612615

1.41 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-121811.514718

1.85 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-142213.516822

1.97 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-162515.618925

2.54 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-182817.5201028

3.63 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-203219.6241232

4.65 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-223521.6281435

7.31 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-244023.6321640

9.83 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-284427.6361844

19.21 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-365435.5442254

53.57 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-426541.6522665

4.80 €

1 4 giorni Acciaio inox1.43058137.610613

5.30 €

1 4 giorni Acciaio inox1.430510159.612615

5.93 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305121811.514718

6.86 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305142213.516822

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico