Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 (mm) | D3=Foro di alloggiamento H11 (mm) | D1=Diametro del perno (mm) | D5 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | L1=Lunghezza gambo (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | X max. (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.81 € | 1 | 4 giorni | 9,35 | 8 | 8 | 21,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 10 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 5 | 0,2300 | ||
132.81 € | 1 | 4 giorni | 9,35 | 8 | 8 | 21,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 15 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 10 | 0,2323 | ||
132.81 € | 1 | 4 giorni | 9,35 | 8 | 8 | 21,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 25 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 15 | 0,2354 | ||
132.81 € | 1 | 4 giorni | 9,35 | 8 | 8 | 21,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 35 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 15 | 0,2435 | ||
138.77 € | 1 | 4 giorni | 11,7 | 10 | 10 | 21,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 15 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 10 | 0,2362 | ||
138.77 € | 1 | 4 giorni | 11,7 | 10 | 10 | 21,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 25 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 10 | 0,2375 | ||
138.77 € | 1 | 4 giorni | 11,7 | 10 | 10 | 21,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 35 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 10 | 0,2472 | ||
138.77 € | 1 | 4 giorni | 11,7 | 10 | 10 | 21,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 50 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 10 | 0,2540 | ||
148.17 € | 1 | 4 giorni | 14,2 | 12 | 12 | 21,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 15 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 10 | 0,2453 | ||
148.17 € | 1 | 4 giorni | 14,2 | 12 | 12 | 21,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 25 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 15 | 0,2549 | ||
148.17 € | 1 | 4 giorni | 14,2 | 12 | 12 | 21,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 35 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 15 | 0,2632 | ||
148.17 € | 1 | 4 giorni | 14,2 | 12 | 12 | 21,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 50 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 15 | 0,2715 | ||
166.66 € | 1 | 4 giorni | 18,6 | 16 | 16 | 25 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 25 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 15 | 0,3207 | ||
166.66 € | 1 | 4 giorni | 18,6 | 16 | 16 | 25 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 50 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 35 | 0,3612 | ||
166.66 € | 1 | 4 giorni | 18,6 | 16 | 16 | 25 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 75 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 40 | 0,3883 | ||
200.55 € | 1 | 4 giorni | 24,5 | 20 | 20 | 30 | 10 | 8,5 | 6,5 | 50 | 19,7 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 25 | 0,6279 | ||
203.31 € | 1 | 4 giorni | 24,5 | 20 | 20 | 30 | 10 | 8,5 | 6,5 | 75 | 19,7 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 30 | 0,6929 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Denominazione | Anello Di Sollevamento | X min.(mm) | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D2(mm)
D3=Foro di alloggiamento H11(mm)
D1=Diametro del perno(mm)
D5(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
L1=Lunghezza gambo(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
X max.(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali