Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10550-15-00 |
10550-15-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.34 € | 1 | 4 giorni | Aperto | 71 | ||
13.34 € | 1 | 4 giorni | Chiuso | - |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Colore principale | Nero | B=larghezza(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 17 | B2(mm) | 25.5 | B3(mm) | 23 |
D=diametro esterno(mm) | 100 | D1=diametro interno(mm) | 93 | D3(mm) | 5.5 |
H=altezza(mm) | 118 | H1(mm) | 112 | H2(mm) | 70 |
L=lunghezza(mm) | 106 | L1(mm) | 59 | L2(mm) | 9.3 |
Configura
Proprietà di base
Versione 1
D2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali