Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D=Filettatura | G=Filettatura / per Filettatur | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | 4 giorni | 20 | 7 | 10 | M5 | M5 | 0,0023 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 12 | M6 | M6 | 0,0042 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 | 25 | M8 | M8 | 0,0122 | ||
2.32 € | 1 | 4 giorni | 50 | 15 | 30 | M10 | M10 | 0,0245 | ||
2.86 € | 1 | 4 giorni | 56 | 18 | 30 | M12 | M12 | 0,0402 | ||
3.11 € | 1 | 4 giorni | 60 | 20 | 30 | M14 | M14 | 0,0588 | ||
3.80 € | 1 | 4 giorni | 75 | 25 | 30 | M16 | M16 | 0,1018 | ||
5.30 € | 1 | 4 giorni | 100 | 30 | 40 | M20 | M20 | 0,2110 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | 30 | 7 | 10 | M5 | M5 | 0,0039 | ||
2.27 € | 1 | 4 giorni | 35 | 10 | 12 | M6 | M6 | 0,0064 | ||
2.16 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | 25 | M8 | M8 | 0,0162 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | 67 | 15 | 30 | M10 | M10 | 0,0348 | ||
3.11 € | 1 | 4 giorni | 67 | 18 | 30 | M12 | M12 | 0,0495 | ||
3.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 30 | M14 | M14 | 0,0834 | ||
3.99 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 30 | M16 | M16 | 0,1380 | ||
6.26 € | 1 | 4 giorni | 125 | 30 | 40 | M20 | M20 | 0,2722 | ||
2.32 € | 1 | 4 giorni | 45 | 10 | 12 | M6 | M6 | 0,0085 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | 70 | 12 | 25 | M8 | M8 | 0,0239 | ||
2.76 € | 1 | 4 giorni | 80 | 15 | 30 | M10 | M10 | 0,0427 | ||
3.30 € | 1 | 4 giorni | 80 | 18 | 30 | M12 | M12 | 0,0614 | ||
3.92 € | 1 | 4 giorni | 100 | 20 | 30 | M14 | M14 | 0,1066 | ||
4.40 € | 1 | 4 giorni | 125 | 25 | 30 | M16 | M16 | 0,1798 | ||
7.13 € | 1 | 4 giorni | 150 | 30 | 40 | M20 | M20 | 0,3325 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | 60 | 10 | 12 | M6 | M6 | 0,0117 | ||
2.76 € | 1 | 4 giorni | 80 | 12 | 25 | M8 | M8 | 0,0279 | ||
2.96 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 30 | M10 | M10 | 0,0550 | ||
3.69 € | 1 | 4 giorni | 100 | 18 | 30 | M12 | M12 | 0,0786 | ||
4.30 € | 1 | 4 giorni | 125 | 20 | 30 | M14 | M14 | 0,1367 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 150 | 25 | 30 | M16 | M16 | 0,2179 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 180 | 30 | 40 | M20 | M20 | 0,4057 | ||
3.80 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 30 | M12 | M12 | 0,1009 | ||
5.05 € | 1 | 4 giorni | 150 | 20 | 30 | M14 | M14 | 0,1672 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | trattato termicamente e brunito | Denominazione | Vite Prigioniera |
---|---|---|---|---|---|
Sistema di fissaggio | Filettatura | Tipo di prodotto | perno filettato | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D=Filettatura
G=Filettatura / per Filettatur
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali