Rotella orientabile (95010)

Rotella orientabile (95010)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in poliammide

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95010-05018
95010-07525
95010-10025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

9.14 €

1 4 giorni 695018255040

11.55 €

1 4 giorni 9875252865.560

16.66 €

1 4 giorni 12110025338370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio D1(mm) 11 D2(mm) 43

Supporto tecnico