Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95010-050182 |
95010-075252 |
95010-100252 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | A (mm) | R (mm) | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.58 € | 1 | 4 giorni | 69 | 50 | 18 | 25 | 50 | 40 | ||
16.05 € | 1 | 4 giorni | 98 | 75 | 25 | 28 | 65.5 | 60 | ||
21.22 € | 1 | 4 giorni | 121 | 100 | 25 | 33 | 83 | 70 |
Loading...
Materiale principale | Gomma | Materiale dei componenti | Acciaio | Cuscinetti rotella | cuscinetto liscio |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 11 | D2(mm) | 43 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
A(mm)
R(mm)
Carico consentito(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali