Ruote fisse (95016)

Ruote fisse (95016)
· Ruote con cuscinetto a rulli

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in lamiera d'acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95016-080251
95016-100301
95016-125381
95016-160401
95016-200501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Carico consentito
(kg)

23.31 €

1 4 giorni 10280259-60851008050

28.14 €

1 4 giorni 125100309-60851008070

31.97 €

1 4 giorni 15012537.59-608510080100

55.05 €

1 4 giorni 19516040117580110140105135

65.23 €

1 4 giorni 23520050117580110140105205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella Cuscinetto a rullini

Supporto tecnico