Ruote girevoli (95016)

Ruote girevoli (95016)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto a rulli

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in lamiera d'acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95016-08025
95016-10030
95016-12538
95016-16040
95016-20050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

32.20 €

1 4 giorni 1028025938-6085100807850

36.43 €

1 4 giorni 12510030936-6085100808670

40.67 €

1 4 giorni 15012537.5940-608510080102.5100

68.59 €

1 4 giorni 1951604011607580110140105140135

77.74 €

1 4 giorni 2352005011657580110140105165205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Gomma Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella Cuscinetto a rullini

Supporto tecnico