Rotella orientabile con "stop-top" (95030)

Rotella orientabile con "stop-top" (95030)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione di acciaio

· Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95030-125502
95030-160502
95030-200502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
A
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

296.41 €

1 4 giorni 17012555117.5500

364.14 €

1 4 giorni 20216065145700

402.26 €

1 4 giorni 24520070170900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Poliuretano Materiale raccordo Acciaio
Larghezza rotella B(mm) 50 Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere D1(mm) 11
B1(mm) 80 B2(mm) 75 B3(mm) 110
L(mm) 140 L1(mm) 105

Supporto tecnico