Ruote girevoli, Poliuretano, con bassa resistenza al rotolamento(95025)

Ruote girevoli, Poliuretano, con bassa resistenza al rotolamento(95025)
· Facile utilizzo e con risparmio energetico

· Carico dinamico elevato

· Basse resistenze al rotolamento

· Superficie di scorrimento sottile.

· Non lascia tracce sul pavimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95025-01-101000401
95025-01-101000403
95025-01-101250401
95025-01-101250403
95025-01-10150050
95025-01-10160050
95025-01-10200050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

164.04 €

1 4 giorni 13010040945605585100807695350

167.60 €

1 4 giorni 1301004011458075110140105-95350

183.55 €

1 4 giorni 155125409486055851008076110.5350

188.18 €

1 4 giorni 1551254011488075110140105-110.5350

286.61 €

1 4 giorni 1971505011638075110140105-138500

318.46 €

1 4 giorni 2021605011638075110140105-143550

373.15 €

1 4 giorni 2452005011658075110140105-165600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliuretano Materiale dei componenti Acciaio Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere
Versione 2 con bassa Resistenza al rotolamento

Supporto tecnico