Ganasce con spinta verso il basso con molla a lamina per dispositivo di serraggio CNC (K0601)

Ganasce con spinta verso il basso con molla a lamina per dispositivo di serraggio CNC (K0601)
· Per il serraggio di pezzi da lavorare grezzi

· Effetto discendente mediante molla a lamina

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0601.125

Codice componente
K0601.125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

128.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Versione 1 con molla a lamina Versione 2 per dispositivo di serraggio CNC
Denominazione Ganascia con Spinta Verso Il Basso B=Larghezza(mm) 11,5 B1(mm) 21,5
H(mm) 43 H1(mm) 16 L=Lunghezza(mm) 125
L1(mm) 80 Peso(kg) 0,5100 RoHS true

Si trova sulla pagina di Ganasce con spinta verso il basso con molla a lamina per dispositivo di serraggio CNC (K0601), il codice articolo è il seguente: K0601.125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0601.125.

Supporto tecnico