Piastre d'appoggio in ghisa grigia con cave a T (K0800)

Piastre d'appoggio in ghisa grigia con cave a T (K0800)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Elemento base per dispositivi di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0800.31440060
K0800.31440080
K0800.31445090
K0800.31450060
K0800.31450100
K0800.31460060
K0800.31460120
K0800.31840060
K0800.31840080
K0800.31845090
K0800.31850060
K0800.31850100
K0800.31860060
K0800.31860120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
BN=Larghezza cava
(mm)
H=Altezza
(mm)
H4=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L6
(mm)
NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso
(kg)

2,279.30 €

1 4 giorni 40014602360050035105,0000

2,940.55 €

1 4 giorni 40014602380070037117,0000

3,504.05 €

1 4 giorni 45014602390080038168,0000

2,745.05 €

1 4 giorni 50014602360050045115,0000

4,411.40 €

1 4 giorni 500146023100090049198,0000

3,234.95 €

1 4 giorni 60014602360050055130,0000

6,199.65 €

1 4 giorni 60014602312001100511264,0000

2,377.05 €

1 4 giorni 40018753060050035118,0000

3,038.30 €

1 4 giorni 40018753080070037151,0000

3,651.25 €

1 4 giorni 45018753090080038182,0000

2,891.10 €

1 4 giorni 50018753060050045147,0000

4,631.05 €

1 4 giorni 500187530100090049228,0000

3,382.15 €

1 4 giorni 60018753060050055173,0000

6,542.35 €

1 4 giorni 60018753012001100511322,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma C Versione 1 con cava a T
Denominazione Piastra Base D2=Diametro interno(mm) 30 L9(mm) 100
RoHS true

Supporto tecnico